Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - Lizenz
2702579

Lizenz für mGuard Secure VPN Client v11.x

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Für Desktops, Laptops oder Tablet-PCs mit Windows® 10 (64 Bit)
Kompatibel mit dem kompletten mGuard-System
Kompatibel mit Mobilfunk-Routern von Phoenix Contact
Höchste Sicherheit mit IPsec-Protokoll auf Layer 3
Unterstützt aktuelle Zertifikate wie x509.v3
Sichere Datenübertragung mit 128/192/256-Bit AES-Verschlüsselung
Erweiterte Authentifizierung gegenüber Switches und Access Points nach IEEE 802.1x
30-Tage-Testversion kostenlos zum Herunterladen

Häufig gestellte Fragen


Der Artikel ist abgekündigt. Was kann ich als Alternative verwenden?

Als Alternative empfehlen wir den NCP Secure Entry Windows Client von NCP engineering GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ncp-e.com/de/service/download-vpn-client.



FAQ anzeigen