PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
-
Sicherheitsschaltgerät
2702356
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1-phasigen Motoren bis SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
Anwendung | Stillstandswächter |
Ansteuerung | 2-kanalig |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 1 s |
Reaktionszeit | typ. 20 ms (bei 50 Hz Eingangsfrequenz) |
Verzögerungszeitbereich | 0,5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 parametrierbar) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Schnittstellen | sensorlos |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
400 V AC bei Trennstrecken zwischen (L1/L2/L3) und den übrigen Strompfaden | |
690 V AC (bei Trennstrecken innerhalb von L1/L2/L3) | |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Basisisolierung 8 kV: zwischen L1 und L2 zwischen L1 und L3 zwischen L2 und L3 |
Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen A1/A2 und 13/14 zwischen MO/FO und 13/14 Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 8 kV: zwischen L1/L2/L3 und A1/A2 zwischen L1/L2/L3 und MO/FO zwischen L1/L2/L3 und 13/14 |
|
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 50 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,2 W |
Einschaltstrom | 5,6 A (Δt = 400 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Verpolschutz |
Messen | |
Benennung Eingang | L1, L2, L3 |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Eingangssignal Spannung | max. 690 V AC/DC |
Grenzfrequenz | max. 3 kHz (bei Spannungen > 2 VRMS) |
Stromaufnahme | max. 0,35 mA |
Relais: Freigabestrompfad (13/14) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 1 Freigabestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 24 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 72 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 5 A | |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Quadr. Summenstrom | 25 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 5 A gL/gG |
Melden: M0, F0 | |
Anzahl der Ausgänge | 2 (digital, PNP) |
Spannung | 23 V DC (US - 1 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Statusanzeige | 4 x LED Bi-Colour |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 116,6 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 3 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2702356 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA241 |
GTIN | 4055626133218 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 143,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 143,9 g |
Zolltarifnummer | 90328900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelschuh 3240023
-
C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh 3240025
-
C-RCI 2,5/M8 - Ringkabelschuh 3240026
-
C-RC 2,5/M3,5 DIN - Ringkabelschuh 3240077
-
C-RC 2,5/M5 DIN - Ringkabelschuh 3240079
-
C-RC 2,5/M6 DIN - Ringkabelschuh 3240080
-
C-RC 2,5/M8 DIN - Ringkabelschuh 3240081
-
C-RC 2,5/M10 DIN - Ringkabelschuh 3240082
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
Ihre Vorteile
Überwachung von 1- und 3-phasigen Wechselstrommotoren oder Gleichstrommotoren
Keine zusätzlichen Sensoren erforderlich
Einstellbare Verzögerungszeit von 0,5 s ... 20 s
Einstellbare Schaltschwelle von 50 mV... 500 mV
1 Freigabestrompfad, 2 digitale Meldeausgänge
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Bis Cat. 3/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg