RFC 480S PN 4TX
-
Sicherheitssteuerung
2404577
Remote Field Controller mit 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe Sicherheitssteuerung, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Remote Field Controller |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnosedisplay | ja |
| Remanenter Datenspeicher | 2 MByte |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | typ. 16 MByte |
| Datenspeicher | 32 MByte |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 16 |
| PROFINET | |
| Gerätefunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Update-Rate | min. 1 ms |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 256 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | ja |
| Redundanzfunktion | nein |
| Sicherheitsfunktion | ja |
| Funktionalität | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Anweisungsliste (AWL/IL) |
| Ablaufsprache (AS/SFC) | |
| Kontaktplan (KOP/LD) | |
| Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
| Strukturierter Text (ST) | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Engineering-Werkzeug | PC Worx |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ ab Version 2.00 |
| Applikationsschnittstelle | Device Driver Interface über TCP/IP Sockets |
| Leistungsaufnahme | typ. 25 W (ohne Lüftermodul) |
| max. 35 W (mit Lüftermodul) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | typ. 24 W (ohne Lüftermodul) |
| typ. 24 W (ohne Lüftermodul) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (einschließlich Welligkeit) |
| Anschluss Versorgung | Schraubklemmen, steckbar |
| Stromaufnahme typisch | 1 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | integriert (akkugepuffert) |
| COMBICON-Stecker | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Webserver | nein |
| USB | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | USB Typ A, Stecker |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 4 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s (100 MBit/s (LAN 3.1 und LAN 3.2), 1000 MBit/s (LAN 1, LAN 2)) |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 122 mm / 182 mm / 173 mm (ohne Lüftermodul) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (mit Lüftermodul) | |
| Farbe | anthrazitgrau (RAL 7016) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | max. 4 |
| Performance Level (PL) | max. e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | max. 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Herstellerangabe, keine Bewertung durch UL) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C bis 2000 m üNN (ab 40 °C nur mit Lüftermodul) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m üNN (nur mit Lüftermodul) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m üNN (nur mit Lüftermodul) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 20g (nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Schock (Lagerung/Transport) | 20g (nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 1g (nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibration (Lagerung/Transport) | 1g (nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Luftdruck (Betrieb) | 60 kPa ... 108 kPa (bis zu 4000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 108 kPa (bis zu 4500 m üNN) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2404577 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.274,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.249 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Kompatible Produkte
-
AX OPC SERVER - Treiber- und Schnittstellen-Software 2985945
-
RFC FAN MODULE - Lüfter 2404085
-
PC WORX DEMO - Programmier-Software 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Programmier-Software 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Schnelleinstieg 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Schnelleinstieg 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Programmier-Software 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Programmier-Software 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programmier-Software 2700442
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Speicher 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Speicher 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
Ihre Vorteile
Komfortable Bedienung über das Touch-Display
Moderne Kommunikation mit SCADA-Systemen dank OPC UA
Kommunikation in bis zu drei getrennten Subnetzen
Schnelle Bearbeitung von rechenintensiven Applikationen
Betrieb von Teilnehmern mit neustem PROFIsafe-Profil
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg