TP090ZTW/400320002 S00075
-
Panel-PC
2400784
Panel-PC, 22.9 cm / 9"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Offene Plattform, ohne Bussystem.
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
| Betriebssystem | Windows® Embedded Standard 7 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2 SDRAM |
| Datenspeicher | Flash, 8 GB (integriert) |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-Technologie | Resistiver Industrie-Touchscreen |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 640 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 70000 h |
| Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
| Ablesewinkel links | 85,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 85,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 85,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 85,00 ° |
| Anwender-Software | Offene Plattform |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Stromaufnahme typisch | 0,8 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | Ja |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Schnittstellen | 4x USB Host 2.0 |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | ohne Bussystem |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 252 mm / 164 mm / 91 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Artikelnummer | 2400784 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
| Produktschlüssel | DRBACB |
| GTIN | 4055626108933 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.400 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.400 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montagematerial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg