TP070SKW/100131003 S00069
-
Touchpanel
2400735
Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Offene Plattform, ohne Bussystem.
Produktdetails
| Produkttyp | Bediengerät |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Datenspeicher | NAND-Flash, 256 MB |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Farbpalette | 262144 Farben |
| Ablesewinkel links | 70,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 70,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 65,00 ° |
| Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
| Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | ohne Bussystem |
| Anwender-Software | Offene Plattform |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme typisch | 0,4 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | Ja |
| Montageart | Frontmontage |
| Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| NEMA 4X | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (Frontseitig) |
| 20 % ... 85 % (Rückseitig) | |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 211 mm / 150 mm / 6 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 203 mm / 147 mm / 42 mm |
| Artikelnummer | 2400735 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
| Produktschlüssel | DRCABA |
| GTIN | 4055626110097 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.200 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.200 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg