Der Basicline BL FPM 21.5 ist ein Flachbildschirm für industrielle Anwendungen und überall dort einsetzbar, wo der Bildschirm weiter entfernt aufgestellt werden soll.
BL FPM 21.5
-
Monitor
2400515
LCD-21,5-"-Flachbildmonitor mit Schutzart IP65 und projiziertem kapazitivem Touchscreen
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00389Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
21,5"-Display
DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge
Integrierte Konfigurationstasten
Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 °C ... 60 °C
21,5"-Touchscreen-Display