Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W2+1-230AC/500AC-37 - Halbleiterwendeschütz
2297387

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 230 V AC Eingang, 37 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails








Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Integrierte Schutzbeschaltung
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung
Hohe Schaltfrequenz