Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W3-230AC/500AC- 9 - Halbleiterwendeschütz
2297329

3-phasiges Halbleiterwendeschütz mit 230 V AC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Integrierte Schutzbeschaltung
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung