ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Halbleiterwendeschütz
2297316
3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 24 V DC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung
Produktdetails
| Betriebsart | 100 % ED |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Schaltfrequenz | max. 5 Hz |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Schaltfrequenz | max. 5 Hz |
| Umkehrfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangsspannung zu Hauptstromkreis | Basisisolierung |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 12,7 mA |
| Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
| 19,2 V ("1"-Signal) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode |
| Überspannungsschutz | |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| AC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
| Betriebsspannungsbereich | 48 V AC ... 575 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-51 | 9 A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-53a | 9 A |
| Spitzensperrspannung | 1200 V |
| Netzfrequenz | 40 Hz ... 100 Hz |
| Laststrombereich | 100 mA ... 9 A (siehe Derating) |
| Leckstrom | 6 mA (im Aus-Zustand) |
| Restspannung | < 1,5 V |
| Stoßstrom | 300 A (t = 10 ms) |
| Grenzlastintegral | 580 A2s |
| Schutzbeschaltung | RCV-Beschaltung |
| Überspannungsbegrenzung | > 575 V AC |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 67,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NMFT.E323771 |
| UL-Daten | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 20 mm |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 2297316 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
| Produktschlüssel | DK6841 |
| GTIN | 4046356175678 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 726,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 717,3 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Integrierte Schutzbeschaltung
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung
Hohe Schaltfrequenz
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg