ELR 3- 24DC/500AC-16 - Halbleiterschütz
2297235

3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 16 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails






Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Integrierte Schutzbeschaltung
Hohe Schaltfrequenz