VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
RJ45-Steckverbinder
1658435
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, PROFINET
Produktdetails
| Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.1 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
| Bauform | RJ45 |
| Sensorart | PROFINET |
| Polzahl | 4 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | gerade |
| Positionen / Kontakte | 8P4C |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
| Bemessungsstoßspannung | 330 kV |
| Bemessungsstrom | 1,75 A |
| Durchgangswiderstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
| < 100 mΩ (Schirm) | |
| Frequenzbereich | 100 MHz |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ (100 V) |
| Nennspannung UN | 48 V |
| Nennstrom IN | 1,75 A |
| Spannungsfestigkeit | 1000 V DC (Leiter-Leiter) |
| 1500 V DC (Leiter-Schirm) | |
| Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
| Übergangswiderstand | > 10 mΩ (Draht - IDC) |
| < 0,005 Ω (Litze - IDC) | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Leistungsübertragung | PoE+ |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Anschlussquerschnitt AWG | 22 (starr) |
| 22 (flexibel) | |
| Anschlussquerschnitt | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (starr) |
| 0,34 mm² ... 0,36 mm² (flexibel) | |
| Kabelabgang Winkel | 180 |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Länge | 56 mm |
| Farbe | verkehrsgrau A RAL 7042 |
| Material | Kunststoff |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Kabeldichtung | NBR |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material O-Ring | FPM |
| Material Verriegelungsbügel | PC |
| Material Verschraubung | PA |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,5 mm ... 8 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,5 mm ... 8 mm |
| Aderdurchmesser | 1,6 mm |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
| Halogenfreiheit | nein |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
| Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
| Prüfspezifikation | |
| Art der Prüfung | Vibrationsprüfung |
| Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6 |
| Frequenz | 10-500 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Beschleunigung | 50,00 m/s² |
| Prüfdauer | 20,00 s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Montageart | Feldkonfektionierbar |
| Artikelnummer | 1658435 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | ABNAAD |
| GTIN | 4046356163118 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,143 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,143 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
| SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Kompatible Produkte
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - RJ45-Kodierringe 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Tragschienenadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Tragschienenadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Tragschienenadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datenkabel 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Datenkabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Datenkabel 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Datenkabel 1417491
Ihre Vorteile
Einfache und zeitsparende Konfektion durch IDC-Schnellanschlusstechnik
International einsetzbar durch EAC, UL 1863 und CAN/CSA C22.2
Optimaler Begleiter beim Service oder Reparatur Einsatz im Feld, es werden keine Spezialwerkzeuge zur Montage benötigt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg