VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
-
RJ45-Steckverbinder
1658008
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet
Produktdetails
Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
Bauform | RJ45 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Positionen / Kontakte | 8P8C |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Bemessungsstoßspannung | 330 kV |
Bemessungsstrom | 1,75 A |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Schirm) | |
Frequenzbereich | 100 MHz |
Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V |
Nennstrom IN | 1,75 A |
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
Übergangswiderstand | > 10 mΩ (Draht - IDC) |
0,005 Ω (Litze - IDC) | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Leistungsübertragung | PoE++ gemäß: IEEE 802.3bt |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 23 (starr) |
26 ... 23 (flexibel) | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,25 mm² (starr) |
0,14 mm² ... 0,25 mm² (flexibel) | |
Anschluss gemäß Norm | gemäß IEC 60603-7-1 |
Kabelabgang Winkel | 180 |
Breite | 14 mm |
Höhe | 14,6 mm |
Länge | 55,85 mm |
Farbe | schwarz |
Material | Kunststoff |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Kabeldichtung | NBR |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
Material Kontaktträger | PC |
Material O-Ring | FPM |
Material Verriegelungsbügel | PC |
Material Verschraubung | PA |
Leitungsaußendurchmesser | 4,5 mm ... 8 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,5 mm ... 8 mm |
Leitungsquerschnitt | 0,14 mm² |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
Halogenfreiheit | nein |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 1000 |
Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
Prüfspezifikation | |
Art der Prüfung | Vibrationsprüfung |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6 |
Frequenz | 10-500 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm |
Beschleunigung | 50,00 m/s² |
Prüfdauer | 20,00 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Montageart | Feldkonfektionierbar |
Artikelnummer | 1658008 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNAAD |
GTIN | 4046356138536 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,012 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 14622286-2cb4-46e5-9715-6fce15f91571 |
Kompatible Produkte
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Tragschienenadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Tragschienenadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Tragschienenadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1419021
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datenkabel 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Datenkabel 1417333
Ihre Vorteile
Einfache und zeitsparende Konfektion durch IDC-Schnellanschlusstechnik
International einsetzbar durch EAC, UL 1863 und CAN/CSA C22.2
Optimaler Begleiter beim Service oder Reparatur Einsatz im Feld, es werden keine Spezialwerkzeuge zur Montage benötigt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg