VMT 9000
-
Panel-PC
1084510
Konfigurierbarer Rugged-Panel-PC mit sonnenlichtlesbarem Display (analog-resistiv oder PCAP-Touchtechnologie), geschlossenem Gehäuse in Schutzart IP66 (Front/Rückseite) und erweitertem Temperaturbereich. Konfigurierbar: u. a. Display, Datenspeicher und Betriebssystem.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Anwendung | Rugged |
| Gewicht | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 Pixel (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 Pixel (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Atom™ x7-E3950 2 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR4 |
| Datenspeicher | Flash eMMC, 64 GB (integriert) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Kühlung | passiv |
| Steckplätze | ohne Steckplatz |
| Audio | integrierte Lautsprecher |
| Tasten | 4 (frei konfigurierbar) |
| Display | |
| Display-Typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Sonnenlichtablesbarkeit | ja |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung |
| analog-resistiv (Polyester) | |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Farbpalette | 16,2 Mio. Farben |
| Ablesewinkel links | Abhängig von der Konfiguration |
| Ablesewinkel rechts | Abhängig von der Konfiguration |
| Ablesewinkel oben | Abhängig von der Konfiguration |
| Ablesewinkel unten | Abhängig von der Konfiguration |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1x USB 3.0 frontseitig mit Abdeckung IP65 (per Software deaktivierbar) | |
| Optionale Schnittstellen | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPS-Modul | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 Pixel (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 Pixel (WXGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Material Frontplatte | Glas (3 mm), gehärtet und entspiegelt |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 (EN 62262) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | Class 5M3 nach EN 60721-3-5 |
| Vibration (Betrieb) | Class 5M3 nach EN 60721-3-5 |
| Montageart | VESA-Halterung |
| Fahrzeugmontage (Zubehör erforderlich) | |
| Tischmontage (Zubehör erforderlich) | |
| Halterungssystem | VESA MIS-D 75 (als Montageoption in Rückwand integriert) |
| Artikelnummer | 1084510 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
| Produktschlüssel | DRBBAC |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.041 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schraubenloses Design zur einfachen Reinigung
Witterungsbeständig dank IP66
Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen (auch bei PCAP)
Komfortable Bedienung über 4 frei belegbare Fronttasten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg