Durchgängige Datenübertragung im Industrial Internet of Things.
Phoenix Contact präsentiert kompakte Geräte- und Kabelsteckverbinder für das einpaarige Ethernet. Die normierten SPE-Schnittstellen eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Prozessautomatisierung. So bildet die anwendungsgerecht reduzierte Verkabelung die Basis für die zukunftssichere Ethernet-Kommunikation vom Feld bis in die Cloud.
IP20-Steckverbinder und Patchkabel für das einpaarige Ethernet ermöglichen die effiziente Datenübertragung in zahlreichen Branchen und Industrien – etwa in der Fabrik- und in der Gebäudeautomation.
M8-Gerätesteckverbinder übertragen Daten und Leistung in einem Adernpaar schnell und sicher von der OT- bis in die IT-Ebene.
Single Pair Ethernet steht für die parallele, hochleistungsfähige Übertragung von Daten und Leistung per Ethernet über ein Adernpaar durch Power over Data Line (PoDL) vom Sensor bis in die Cloud.
Die Grundlage für die barrierefreie Vernetzung verschiedenartigster Komponenten, Kabel und Steckverbinder bilden normierte Steckgesichter. Hier treibt Phoenix Contact die Entwicklung eines normierten Steckgesichts maßgeblich voran – vom IP20- bis hin zum IP6x-Steckverbinder.
Langfristig wird SPE klassische serielle Bussysteme ersetzen. Nutzen Sie ein multifunktionales Steckgesicht vom Büro bis zum Sensor.
Für die Gebäudeverkabelung ist das Steckgesicht M1 I1 C1 E1 nach IEC 63171-2 entwickelt worden. Dieses Steckgesicht ermöglicht, bis zu viermal so viele Geräte mit bestehender passiver Infrastruktur anzuschließen. Dieser Standard wird häufig bei Bürogebäuden eingesetzt.
Die Abkürzung MICE beschreibt die externen Bedingungen einer Ethernet-Schnittstelle.
Single Pair Ethernet (SPE) bildet die Grundlage aller Ethernet-basierten Kommunikation. Es erschließt neue Applikationsfelder und ermöglicht eine smarte Gerätekommunikation. Aufgrund seiner guten Übertragungseigenschaften auch über längere Strecken unterstützt SPE die zukunftssichere Netzwerkkommunikation optimal. Beim Trend hin zu ressourcenschonenden, miniaturisierten Geräten bietet SPE Ihnen dank platzsparender Leitungen für mehr Platz für Ihre Elektronik.
SPE verbessert die Effizienz und Netzwerkkommunikation in der Prozessautomatisierung selbst komplexer Industrieapplikationen.
Dank seiner platzsparenden Eigenschaften eignet sich SPE hervorragend in miniaturisierten Elektroniklösungen.
Phoenix Contact ist Ihr Schlüsselpartner für die Integration von Single Pair Ethernet von der Geräteschnittstelle über die Verkabelung bis zur aktiven Netzwerkkomponente, von der Sensorik im Feld bis zum PC im Büro. Als Pionier im Umfeld der Digitalisierung entwickelt Phoenix Contact dafür ein durchgängiges Produktportfolio.
Phoenix Contact hat sich mit anderen führenden Technologienunternehmen in der SPE System Alliance zusammengeschlossen.
Mehr erfahren
"$pageName" auf