Universalwerkzeug

Universalwerkzeug

Funktionen kombinieren

Mit dem Universalwerkzeug kombinieren Sie verschiedene Funktionen und haben immer das passende Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

Suchen in Universalwerkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für Arbeiten rund um den Schaltschrank, für Sonder- und Standardanwendungen im Industriebereich – greifen Sie zu innovativem Werkzeug mit kombinierten Funktionen.

Ihre Vorteile

  • Langlebig – speziell gehärtete und vergütete Greif- und Schneidbereiche
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung
  • Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

Montage- und Demontagewerkzeuge

Montage- und Demontagewerkzeuge  

Montage- und Demontagewerkzeuge

Für jeden Crimpkontakt finden Sie das passende Montage- und Demontagewerkzeug. Die Werkzeuge zum Montieren oder Demontieren von HEAVYCON-Kontakten überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Langlebigkeit.

Bei Bestückungsfehlern oder Verdrahtungsänderungen muss ein bereits eingerasteter Kontakt wieder entfernt werden. Benutzen Sie dafür unsere Entriegelungswerkzeuge.

Bei kleinen Leiterquerschnitten setzen Sie Montagewerkzeuge ein. Mit ihnen drücken Sie den Crimpkontakt sicher in den Kontakteinsatz ein.

Der im Handgriff integrierte Fallschutz ist verschiebbar. Der Fallschutz schützt das Steckgesicht der Werkzeuge zuverlässig beim Transport oder der Lagerung.

VDE-schutzisolierte Universalzangen

Komb- und Spitzzangen  

Kombi- und Spitzzangen

Für diverse Einsätze wählen Sie die VDE-schutzisolierten Universalzangen von Phoenix Contact. Profitieren Sie von kombinierten Funktionen.

Kombizangen

  • Gerade oder ergonomisch abgewinkelte Form
  • Federrückstellung
  • Verzahnte Greifflächen
  • Integrierter Schneider

Spitzzangen

  • Gerade und um 45° abgewinkelte Greifspitze
  • Gezahnte Greiffläche und induktiv gehärtete Schneide

Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen

  • Verzahnte Greiffläche
  • Geschmiedetes und in Öl gehärtetes Gesenk

Kabelbinderzangen

Kabelbinderzangen  

Kabelbinderzangen

Leiter und Leitung bündeln und befestigen: Mit den UNIFOX-Kabelbinderzangen von Phoenix Contact verarbeiten Sie Kunststoff- und Metallkabelbinder schnell und komfortabel.

Außerdem:

  • Die Spannkraft ist stufenlos einstellbar und wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die gewünschte Spannkraft erreicht, wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
  • Neben den Werkzeugen liegen auch Kabelbinder in Kunststoff- und Metallausführung vor.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00