Abisolier- und Crimpautomaten

Abisolier- und Crimpautomat

Zwei Funktionen – ein Gerät

Abisolieren und crimpen Sie Leiter in nur einem Arbeitsgang. Das Umrüsten auf andere Querschnitte ist einfach und schnell.

Zurück zu Automaten

Kategorien

Suchen in Abisolier- und Crimpautomaten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob mobil oder stationär – die Abisolier- und Crimpautomaten von Phoenix Contact sind besonders schnell. In nur einer Sekunde erhalten Sie einen sauber konfektionierten Leiter.

Ihre Vorteile

  • Schneller Querschnittswechsel durch modulare Bauweise
  • Geringe Zykluszeit dank aufeinander abgestimmter Teilprozesse
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play

Kompakt und tragbar – für Bandware

Abisolier- und Crimpautomat CF 3000  

Abisolier- und Crimpautomat CF 3000

Für einen mobilen Einsatz nutzen Sie den kompakten Abisolier- und Crimpautomaten CF 3000. Mit diesem Gerät verarbeiten Sie lose Aderendhülsen in Bandwarenausführung schnell und sicher.

In nur einem Arbeitsgang wird der Leiter abisoliert und anschließend mit einer Aderendhülse verpresst.

Innerhalb einer Minute stellen Sie den Automaten auf unterschiedliche Querschnitte um.

  • Für isolierte Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 bis 2,5 mm2
  • Innerhalb einer Minute auf unterschiedliche Querschnitte umrüstbar
  • Auch an wechselnden Arbeitsplätzen einsetzbar durch kompakte und leichte Bauform

Robust und stationär – für Schüttware

Abisolier- und Crimpautomat CF 1000  

Abisolier- und Crimpautomat CF 1000

Für die Massenverarbeitung nutzen Sie den stabilen und robusten Abisolier- und Crimpautomaten CF 1000.

In nur einem Arbeitsgang wird der Leiter abisoliert und anschließend mit einer Aderendhülse verpresst. Sie können mit diesem Automaten pro Stunde bis zu 1.200 Leiter verarbeiten.

  • Für isolierte Aderendhülsen im Querschnittsbereich bis 10 mm2
  • Schnelle Umrüstung auf unterschiedliche Querschnitte durch modulare Bauweise
  • Integrierter Zähler für Mengenüberblick

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.com/