Fallklappenrelais

Fallklappenrelais zur Anzeige von Gefahren- und Betriebszuständen

Die Fallklappen- bzw. Melderelais werden zur Statusanzeige in Schaltwarten, auf Schaltpulten sowie in Blindschaltbildern eingesetzt. Die vordefinierten Kontaktbelegungen ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme. Dabei zeichnen Sie sich die halb- oder vollautomatisierten Ausführungsvarianten durch übersichtliche Anzeigeflächen aus. Der robuste Aufbau ermöglicht auch unter rauen Umgebungsbedingungen einen zuverlässigen Betrieb.

Fallklappenrelais in Schaltschrankfront montiert

Ihre Vorteile Anlagenzustände auf einen Blick erfassen

  • Zeitsparende Inbetriebnahme dank vorkonfigurierter Meldungen
  • Zuverlässiger und langlebiger Betrieb durch robusten Aufbau
  • Vordefinierte Kontaktbelegungen für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Funktionsweise der Fallklappenrelais Halb- und vollautomatisierte Ausführungsvarianten

Interaktive Image Map: Halb- und vollautomatisierte Fallklappenrelais
Halbautomatisierte Funktionsweise
Manuelle Meldungsquittierung mit automatischer Rückstellung der Sichtzeichen nach Störungsbeseitigung
Halbautomatisierte Funktionsweise
Vollautomatisierte Funktionsweise
Automatische Rückstellung der Sichtzeichen nach Störungsbeseitigung ohne manuelle Quittierung
Vollautomatisierte Funktionsweise
Einbauvariante des Melderelais manuell MR 11

Fallklappenrelais mit manueller Meldungsquittierung

Halbautomatisches Fallklappenrelais

Das halbautomatische Fallklappen- bzw. Melderelais MR 11 dient zur Anzeige von Anlagenzuständen.
Die Meldungsquittierung wird bei dieser Ausführungsvariante manuell durchgeführt durch Betätigung des an der Gerätefront verbauten Rückstellknopfs. Dies ermöglicht eine klare Übersicht von bereits bekannten (quittiert) oder veränderten Meldungen (noch nicht quittiert).
Servicetechniker vor Ort erkennen so, ob Anlagenzustände bereits bekannt sind und ggf. schon entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden oder ob noch Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Nach Quittierung und Entstörung stellt sich das Fallklappenrelais selbstständig wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Die Besonderheit der halbautomatischen Ausführungsvariante besteht darin, dass die Störungsmeldung auf der Gerätefront nach der Entstörung ohne vorherige Meldungsquittierung erhalten bleibt. So kann der Servicetechniker auch nach einer automatischen Entstörung erkennen, ob ein unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb möglich war.

Fallklappenrelais mit automatischer Meldungsquittierung

Fallklappenrelais mit automatischer Meldungsquittierung

Vollautomatisches Fallklappenrelais

Das vollautomatische Fallklappen- bzw. Melderelais MR 21 wird ebenfalls zur Anzeige von Gefahren- und Betriebszuständen eingesetzt.
Die Meldungsquittierung erfolgt bei dieser Ausführungsvariante automatisch ohne manuellen Eingriff. So zeigt die Gerätefront immer den aktuellen Anlagenzustand an.
Die vollautomatische Ausführungsvariante eignet sich somit für einen personenlosen Anlagenbetrieb.

Fallklappenrelais mit Beschriftungsschildern

Beschriftungsschilder Flexible Meldungen für Ihre Anlage

Die Meldungen bzw. Sichtzeichen auf den Beschriftungsschildern können für Ihre Anforderungen individuell zusammengestellt werden. Die Nutzung vorkonfigurierter Meldungen ermöglicht eine noch schnellere Inbetriebnahme.
Die standardisierten Platten ermöglichen Ihnen dabei eine ein- oder zweizeilige Bedruckung mit jeweils bis zu 15 Zeichen.

Die durchdachte Bauweise ermöglicht auch einen nachträglichen Austausch von bedruckten Beschriftungsplatten. So sind Sie auch bei langjährigen Einsätzen möglichst flexibel in der Nutzung.

Montagearten Einfache Montage in der Schaltschrankfront oder auf der Hutschiene

Interaktive Image Map: Übersicht der Montagearten von Fallklappenrelais
Hutschienenmontage
Zur Montage des Relais auf der DIN-Schienenbefestigung (35 mm) wird eine Steckerplatte und Klammer benötigt. Die Bauteile sind dem Zubehör zu entnehmen.
Hutschienenmontage
Fronteinbau
Zur Montage des Relais in der Schaltschrank- oder Schalttafelfront werden ein Spannrahmen und eine Berührungsschutzkappe benötigt. Die Schutzkappe ist dem Zubehör zu entnehmen.
Fronteinbau
Kombinationsgehäuse Fallklappenrelais

Kombinationsgehäuse für den Fronteinbau

Fallklappenrelais einfach kombinieren Optimale Übersicht beim Fronteinbau

Mit unseren Kombinationsgehäusen haben Sie die Möglichkeit, bis zu neun Fallklappenrelais einfach in der Schaltschrankfront zu montieren. Der gemeinsame Träger erleichtert nicht nur die Montage, sondern erleichtert auch die Übersicht der anliegenden Meldungen.
Je nach Kombinationsgehäuse sind bis zu vier oder bis zu neun Fallklappenrelais montierbar. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, weniger Relais zu verbauen. In diesem Fall werden die restlichen freien Plätze einfach mit Blindplatten versehen. So haben Sie auch noch nachträglich die Möglichkeit, Ihre Anlage zu erweitern.