Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
Plotter und Gravursysteme
Unser Plotter beschriftet hochwertige Markierungsmaterialien für langlebige Kennzeichnungen. Durch den einfachen Tausch des Standardplotterkopfs gegen die Gravureinheit verwandeln Sie den Plotter in ein Gravursystem. Die so erstellten Kennzeichnungen sind auch unter extremen Bedingungen sehr beständig.
Farbpatrone, schwarze Spezialtinte, 5 Patronen zu je 1 ml, für hohe Anforderungen
Reinigungsstift für die schnelle und effektive Druckkopfreinigung von allen Phoenix Contact-Thermotransferdruckern.
Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
Einwegschreibstift, inkl. Adapter, integrierter Farbpatrone und Aufbewahrungsdepot, Schriftstärke: 0,25 mm
Fixierringe, für die Voreinstellung der Bearbeitungswerkzeuge
Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,25 mm Schriftstärke
Einwegschreibstift, inkl. Adapter, integrierter Farbpatrone und Aufbewahrungsdepot, Schriftstärke: 0,35 mm
Gravurstichel mit einem Spitzenwinkel von 15°, Spitzendurchmesser 1,0 mm
Reinigungsflüssigkeit, 30 ml, für die Schreibstifte CMS-PEN ... und CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Ihre Vorteile
- Einfache Ansteuerung des Plotters durch Markierungs-Software PROJECT complete
- Schnelle Inbetriebnahme, da USB- und Centronics-Schnittstelle
- Leichtes Bedienen: übersichtlich mit nur vier Tasten
Der Plotter mit Gravureinheit
Der Plotter mit Gravureinheit ist das Markierungssystem für den Werkstatteinsatz.
Gravieren Sie mit dem System Metalle und spezielle Zweischicht-Kunststoffe. Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken erhalten Sie Gravurstichel in Durchmessern von 0,2 bis 1,0 mm.
Gravierte Schilder verwenden Sie z. B. für die Markierung von Kabeln, die ins Erdreich verlegt werden.
Sie erstellen langlebige Markierungen für aggressive Umgebungen.