Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionale Gehäuse ME-PLC für Steuerungen

Multifunktionale Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC sind ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik. Das Gehäusesystem bietet eine große Leiterplatten-Bestückungsfläche und effiziente Tragschienen-Busverbinder für hohe Anwendungsvielfalt.

Ihre Vorteile

  • Frontanschlussmodul mit Hebeltechnik für hohen Anschlusskomfort
  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen für viel Platz auf der Leiterplatte
  • Komfortable Übertragung von Daten und Leistung mit bis zu 50-poligen Tragschienen-Busverbindern
  • Flexibilität durch universelle Deckelausführung für frei wählbare Anschlusstechnik
Kostenfreies Muster
Testen Sie multifunktionale Gehäuse der Serie ME-PLC

Sie möchten Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC für Steuerungen testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Set. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl und dem Design-in der Gehäuse in die gewünschte Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC
Konfigurator für Elektronikgehäuse ME-PLC für Steuerungen

Konfigurator für Elektronikgehäuse für Steuerungen

Elektronikgehäuse ME-PLC verfügen über einen großen Einbauraum und eine hohe Leiterplatten-Bestückungsfläche. Es stehen verschiedene vorgefertigte Frontanschlussmodule mit bis zu 36 Polen und RJ45-Anschlussbuchsen zur Verfügung. Eine hohe Datenübertragung kann mit den Tragschienen-Busverbindern mit bis zu 50 Polen erreicht werden. Gehäusedeckel zur einfachen Integration von Signalanzeigen und Displays runden Ihr Gerät ab.

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik von Phoenix Contact

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik

Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.

Multifunktionale Gehäuse der ME-PLC-Serie für Steuerungen auf einen Blick

Interaktive Image-Map: Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-PLC
Modulkommunikation
Optionaler Tragschienen-Busverbinder für die effiziente Modulkommunikation
Modulkommunikation
Anzeigeelemente
Transparenter Deckel für Display oder LEDs
Anzeigeelemente
Gehäusesystem
Gehäuseunterteil für große Leiterplatten
Gehäusesystem
Anschlusstechnik
Frontanschlussmodul für bis zu 36 Anschlusspole
Anschlusstechnik
Video: Das Gehäusesystem für Steuerungen
Das Gehäusesystem für Steuerungen YouTube

Das Gehäusesystem für Steuerungen

Minimaler Verdrahtungsaufwand mit vorkonfektionierter Frontanschlusstechnik und Tragschienen-Busverbinder – dafür steht das multifunktionale Elektronikgehäuse ME-PLC für komplexe Steuerungen.

Flexible Schutzhülle für Steuerungen

Anschlussmodul für das ME-PLC-Gehäuse
Tragschienen-Busverbinder für die Modul-zu-Modul-Kommunikation
Unterschiedliche Gehäusedeckel
Anschlussmodul für das ME-PLC-Gehäuse

Ein Frontanschlussmodul ermöglicht Geräteherstellern ein einfaches Stecken und Lösen von Anschlusstechnik. Schließen Sie bis zu 36 Pole per Push-in-Federkraftanschluss an. Auch Lichtleiter können eingebaut werden.

Tragschienen-Busverbinder für die Modul-zu-Modul-Kommunikation

Kombinieren Sie Elektronikgehäuse ME-PLC für eine hohe Flexibilität bei der Planung und Umsetzung Ihrer Anwendung. Nutzen Sie bis zu 50-polige Tragschienen-Busverbinder für die Übertragung von Daten und Leistung.

Unterschiedliche Gehäusedeckel

Profitieren Sie von einer universellen Deckelausführung für frei wählbare Anschlusstechnik.

Video: Montageanleitung für Gehäuse der Serie ME-PLC
Montageanleitung für Gehäuse der Serie ME-PLC YouTube

Einfache Montage des Elektronikgehäuses der Serie ME-PLC

Erfahren Sie, wie Sie das ME-PLC-Gehäuse aus den Einzelteilen bis zum fertigen Modul montieren – inklusive Tragschienen-Busverbinder.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Explosionszeichnung eines Elektronikgehäuses

Schnell und kostenoptimiert entwickeln mit Entwicklungsbausätzen

Nutzen Sie unsere Entwicklungsbausätze, um schnell Ihre Prototypen und Vorseriengeräte zu entwickeln. Die Bausätze beinhalten komplette Gehäuselösungen mit integrierter Anschlusstechnik und passenden Lochraster-Leiterplatten. Ganze Gerätesysteme lassen sich mit spezifischen Busverbindern realisieren. Stellen Sie sich in unserem Shop Ihren Entwicklungsbausatz zusammen und beginnen Sie direkt mit Ihrer Geräteentwicklung.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.