Hochtemperaturklemmen

Hochtemperaturklemmen

Höchste Kontaktsicherheit

Mit Keramik-Isolation auch bei extremen Temperaturen sicher verbinden.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Hochtemperaturklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Bei harten Betriebsbedingungen, in brandgefährdeten Bereichen und bei chemischer Aggressivität sind Hochtemperaturklemmen von Phoenix Contact die passende Lösung. Verlassen Sie sich auf die höchste Sicherheit, die durch die Ex-Zulassung bestätigt ist.

Ihre Vorteile

  • Einfach in Bedienung und Anwendung durch bewährten Schraubanschluss
  • Hohe Sicherheit – für Einsätze unter rauen und explosionsgefährdeten Bedingungen
  • Platzsparend dank kompakter Bauform
  • Einfache Potenzialverteilung durch Kettenbrückung

Anwendung bei hohen Temperaturen

Hochtemperaturklemmen  

Zuverlässig bei hohen Temperaturen

Sie brauchen eine sichere Kontaktierung? Auch bei hohen Beanspruchungen durch Wärme und extremem Temperaturwechsel? Hochtemperaturklemmen von Phoenix Contact eignen sich für Einsatztemperaturen bis 220 °C.

Außerdem:

  • Die Hochtemperaturklemmen sind aus einem temperaturfesten und nicht brennbaren Isolierstoff aufgebaut.
  • Die Montage erfolgt auf der G-Tragschiene NS 32 durch sicheres Aufrasten des Schnappschlosses im Klemmenfuß.
  • Eine einfache Potenzialverteilung durch Kettenbrückung ist möglich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.com/

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen