Schutzleiterklemmen

Schutzleiterklemmen

Mit einem Klick

Einfach auf die Tragschiene aufrasten und so die PE-Verbindung herstellen.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Schutzleiterklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ihre Sicherheit ist uns wichtig: Die grün-gelben Schutzleiterklemmen von Phoenix Contact entsprechen den Bestimmungen der Norm IEC 60947-7-2.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Bedienung und Anwendung: auf der Tragschiene aufrastbar
  • Modulare Erweiterbarkeit, da konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

Aufrastbarer PE-Fuß

Klemme mit einem Rastfuß auf der Tragschiene  

PE-Kontakt mit einem Click

Schutzleiterklemmen mit einem metallischen PE-Fuß machen es noch leichter: Die Verbindung zwischen den Klemmstellen und der Tragschiene wird nach dem Aufrasten automatisch hergestellt.

Die Standardklemmen mit Rastfuß können Sie auf Tragschienen mit Hut- oder G-Profil einsetzen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Screw_connection_P-15-01/db7ba1fe-06e4-4673-b3bc-35cc7888a22a

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen