LWL-Konverter mit LC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.
Medienkonverter
Mit LWL-Medienkonvertern für Ethernet und Feldbus setzen Sie Ihre Kupferschnittstellen auf störsichere Lichtwellenleiter um, ohne aufwendige Maßnahmen bei Überspannungsschutz, Schirmung und Potenzialausgleich.
LWL-Konverter mit SC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.
LWL-Konverter mit ST-(B-FOC-)Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Singlemode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.
LWL-Konverter mit ST-(B-FOC-)Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.
LWL-Konverter mit LC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Singlemode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
LWL-Konverter mit LC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
LWL-Konverter mit LC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung.
LWL-Konverter mit SC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Singlemode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung.
Gigabit-LWL-Konverter mit SC-Duplex-Stecker (850 nm) für 1000Base-T auf Multimode-Faser, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung.
LWL-Konverter mit SC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Singlemode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.
Neuheiten
Ethernet-Medienkonverter
Zuverlässige Kommunikation über Lichtwellenleiter
Für hohe Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Anwendungen setzen Medienkonverter Ethernet-Daten transparent auf Lichtwellenleiter um. Je nach Gerät und Kabel überbrücken sie Distanzen von bis zu 80 km bei Datenraten von bis zu 1 GBit/s.
Hauptmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit 10/100/1.000 MBit/s (je nach Gerät)
- Verschiedene Glasfaseranschlüsse: SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maximale Reichweite bis zu 80 km
- Gehäuse aus Metall und Kunststoff
- Umfassendes Zulassungspaket: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Ihre Vorteile
- Breites Portfolio für jede Anwendung
- Gigabit-Kommunikation – ideal für Anwendungen mit hohem Datendurchsatz
- Kompakte Bauweise und flexible Installation
- Geringe Latenzzeit für Anwendungen mit Echtzeitprotokollen
- Redundante Stromversorgung
Medienkonverter für Ethernet-Netzwerke
Ethernet-Medienkonverter für industrielle Anwendungen
Für hohe Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Anwendungen setzen Medienkonverter Ethernet-Daten transparent auf Lichtwellenleiter um. Je nach Gerät und Kabel überbrücken sie Distanzen bis 80 km bei Datenraten bis 1 GBit/s.
Die Familie der Ethernet-Medienkonverter zeichnet sich besonders durch ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Das umfangreiche Portfolio besteht aus einer Vielzahl von Geräten für Basis-, erweiterte und spezielle Anforderungen, wie z. B. für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und in Anwendungen der Energieversorgung und -verteilung.
Wählen Sie zwischen dem für Ihre Anwendung passenden Funktionsumfang und verschiedenen Glasfaser-Schnittstellen. Das einzigartige Montagezubehör bietet zudem besonders flexible Installationsoptionen.
Medienkonverter für Feldbusse
Medienkonverter für PROFIBUS
Medienkonverter für PROFIBUS
Mit Medienkonvertern der Produktfamilie PSI-MOS setzen Sie kupfergebundene PROFIBUS-Schnittstellen auf LWL (Lichtwellenleiter) um. Die Umwandlung erfolgt protokolltransparent für alle Datenraten bis 12 MBit/s. Das bringt deutliche Vorteile für Sie:
- Automatische Datenratenerkennung oder fixe Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
- Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
- Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
- Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
- Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
- Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in Zone 1
Medienkonverter für CANopen® und DeviceNet™
Medienkonverter für CANopen® und DeviceNet™
Mit Medienkonvertern vernetzen Sie die Feldbussysteme CANopen® und DeviceNet™ über Lichtwellenleiter einfach und störsicher. Das bringt deutliche Vorteile für Sie:
- Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
- Potenzialfreier Schaltkontakt für die Frühwarnung vor kritischen Zuständen in den LWL-Strecken
- Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
- Kombinieren Sie die LWL-Konverter mit Kupfer-Repeatern für die reine Kupferverbindung. Außerdem: Mit den Tragschienen-Connectoren können Sie einen modularen Hub aufbauen.
Serielle Medienkonverter
Medienkonverter für RS-232 als Endgerät und als T-Koppler
Medienkonverter für RS-232-Verbindungen
RS-232-Schnittstellen sind sehr störanfällig gegenüber EMV-Einflüssen und Potenzialdifferenzen. Die Übertragungsdistanzen sind zu kurz. Setzen Sie mit Medienkonvertern von Phoenix Contact Ihre serielle Schnittstelle auf Lichtwellenleiter um. Das bringt Ihnen deutliche Vorteile:
- Längere Übertragungsdistanzen
- Eliminierung von EMV-Einflüssen
- Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
- Potenzialfreier Schaltkontakt für die frühzeitige Alarmierung kritischer LWL-Strecken
- Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
- Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in Zone 1