Klemmenkästen und Leergehäuse

Klemmenkästen und Leergehäuse

Mit CLIPSAFE erhalten Sie ein innovatives, hochqualitatives Produktprogramm aus Leergehäusen, bearbeiteten Leergehäusen und Klemmenkästen aus Edelstahl und Polyester. CLIPSAFE lässt sich mit den entsprechenden Zulassungen im Ex-Bereich einsetzen. Das Gehäuseprogramm überzeugt durch Vielfalt und Vielseitigkeit, passgenau konzipiert für den Einsatz in Ihrer Applikation.

Go to Product Detail Page for item 3036000
UTME 6-SET POWER - Starterkit
UTME 6-SET POWER - Starterkit
3036000

Starterkit - bestehend aus Messwandler-Trennklemmen in Schraubanschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör. Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.

Go to Product Detail Page for item 3035988
STME 6-SET POWER - Starterkit
STME 6-SET POWER - Starterkit
3035988

Starterkit - bestehend aus Messwandler-Trennklemmen in Zugfederanschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör. Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.

Go to Product Detail Page for item 0899000
E S6 A 100X100X80 - Leergehäuse
E S6 A 100X100X80 - Leergehäuse
0899000

Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 100 mm x 100 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Befestigungswinkel mit Montageschrauben

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl- und Polyestergehäusen als Grundlage für Ihre individuellen Klemmenkästen
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Schalt- und Klemmenkästen
  • Individuelle Bestückung mit allen Produkten aus dem ­Phoenix ­Contact-Produktprogramm
  • Individuelle Bestückung mit allen Ex-zugelassenen Reihenklemmen des CLIPLINE complete-Systems
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung

Leergehäuse
Leergehäuse bearbeitet nach Kundenangaben
Klemmenkästen bestückt nach Kundenangaben
Leergehäuse

Wählen Sie aus dem umfangreichen Produktprogramm das passende Gehäuse für Ihre Applikation. Individuelle Maße und Oberflächenbehandlungen sind auf Anfrage möglich. Die Lieferung erfolgt für die Anwendung im Ex-Bereich mit einer entsprechenden Komponentenzulassung nach ATEX und IECEx.

Leergehäuse bearbeitet nach Kundenangaben

Nach Ihren Wünschen passen wir die Gehäuse mit Gewinden, Bohrungen und Rechteckausschnitten an. Die Ex-Standards nach ATEX und IECEx werden berücksichtigt. Die Lieferung erfolgt mit einer entsprechenden Komponentenzulassung.

Klemmenkästen bestückt nach Kundenangaben

Die CLIPSAFE-Leergehäuse erhalten Sie auf Wunsch fertig bestückt mit Klemmenleisten und Kabelverschraubungen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgt die Lieferung der Klemmenkästen mit einer entsprechenden Gerätezulassung nach ATEX und IECEx.

Klemmenkasten individuell bearbeitet und bestückt

Klemmenkasten individuell bearbeitet und bestückt

Klemmenkästen anfragen Angebote für Klemmenkästen und bearbeitete Leergehäuse

Wir bestücken Ihre Klemmenkästen individuell nach Ihren Spezifikationen oder projektieren diese für Ihre individuelle Anwendung nach Ihren Anforderungen.
Nutzen Sie für Ihre individuellen Klemmenkästen und Gehäuselösungen unser komfortables Anfrageformular. In wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Lösungsanfrage:

  • Auf Grundlage einer PROJECT complete-Datei
  • Auf Grundlage einer Zeichnung oder
  • Auf Grundlage Ihrer spezifischen Angaben

Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

Edelstahlgehäuse in unterschiedlichen Bauformen und Größen

CLIPSAFE-Ex-Edelstahl-Gehäuseprogramm

Ex-Edelstahlgehäuse – Passgenau konzipiert für den Ex-Bereich

Die CLIPSAFE-Edelstahlgehäuse bieten umfangreichen Schutz für Applikationen in industriellen Umgebungen und prozesstechnischen Bereichen. Das Programm umfasst standardisierte Gehäuse mit Größen bis 1000 x 1000 x 300 mm. Auf Wunsch bauen wir die Gehäuse zu ATEX- und IECEx-zugelassenen Klemmenkästen aus.

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
  • Sicherer Einsatz unter extremen Bedingungen durch Gehäuse aus bis zu 2 mm starkem Edelstahl AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Sicherer Außeneinsatz durch IP66 gemäß EN 60529 und NEMA 4X gemäß NEMA 250
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Individuelle Bestückung durch das umfangreiche, Ex-zugelassene Reihenklemmenprogramm des CLIPLINE complete-Systems
  • Auf Anfrage mit zugelassenen Steuerungs- und Interface-Komponenten bestückbar
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz
Ex-Polyesterleergehäuse

CLIPSAFE-Ex-Polyestergehäuseprogramm

Ex-Polyestergehäuse – Umfangreicher Schutz für Ihre Applikationen

Das umfangreiche CLIPSAFE-Polyester-Ex-Gehäuseprogramm bietet einen umfangreichen Schutz für Ihre Applikationen im Ex-Bereich. Auf Wunsch bauen wir die Gehäuse zu ATEX- und IECEx-zugelassenen Klemmenkästen aus.

  • Vielfältig durch 35 robuste Ex-Gehäuse in vier Bauformen als Grundlage für Ihre individuellen Klemmenkästen
  • Platz sparen durch Gehäusevariante mit doppelter Verdrahtungsebene
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Alles aus einer Hand, durch individuelle Bestückung mit allen Ex-zugelassenen Reihenklemmen des CLIPLINE complete-Systems
  • Sicherer Außeneinsatz durch IP66 nach EN 60529
  • Auf Anfrage mit zugelassenen Steuerungs- und Interface-Komponenten bestückbar
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz
Polyesterleergehäuse Klemmkästen

CLIPSAFE-Polyestergehäuseprogramm

Polyestergehäuse – Robust und vielfältig

Mit dem umfangreichen CLIPSAFE-Polyestergehäuseprogramm stehen Ihnen robuste Standardgehäuse für industrielle Umgebungen sowie für nicht explosionsgefährdete Bereiche der Prozessindustrie zur Verfügung. Die Gehäuse werden nach Ihren Wünschen zu Klemmen- oder Schaltkästen ausgebaut.

  • Vielfältig durch 46 robuste Standardgehäuse in drei Bauformen als Grundlage für Ihre individuellen Schalt- und Klemmenkästen
  • Platz sparen durch Gehäusevarianten mit doppelten Verdrahtungsebenen
  • Individuell durch Varianten mit und ohne Sichtfenster
  • Alles aus einer Hand, durch individuelle Bestückung mit allen Produkten aus dem Phoenix Contact-Produktprogramm
  • Sicherer Außeneinsatz durch IP66 nach EN 60529
  • Universell einsetzbar durch hohen Temperatureinsatzbereich von -40 bis +100 °C
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz
Weiterführende Informationen
Klemmenkästen und Leergehäuse

Mit CLIPSAFE erhalten Sie die individuelle Lösung für Ihren Schaltschrank – schnell und aus einer Hand. Weiterführende Informationen zu Klemmenkästen und Leergehäusen finden Sie in unserer Broschüre.

Jetzt Broschüre herunterladen
Klemmenkästen und Leergehäuse