Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DC/AC-Inverter für die Hutschiene

DC/AC-Inverter

Der neue DC/AC-Inverter der QUINT POWER-Familie wandelt Gleichstrom in Wechselstrom. Mit diesem kompakten Spannungswandler stellen wir erstmals eine Lösung für die Erzeugung von Wechselstrom in DC-Applikationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Weltweit einsetzbar durch manuelle Auswahl der Ausgangswechselspannung per Signalklemme
  • Reiner Sinus am Ausgang
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs
  • Parallel schaltbar für unterschiedliche Anwendungen
  • Platzersparnis durch kompakte Bauform

Parallelschaltung mit synchronisiertem Ausgang

Der Inverter bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Geräte parallel zu verschalten. Damit erhöhen Sie zum einen die Betriebssicherheit Ihrer Anlagen bei Versorgungsausfall (Redundanz) oder Sie können die Möglichkeit der Leistungserhöhung nutzen. Durch den Einsatz des Inverters kann die ausgangsseitige Leistung verdoppelt werden.
Die Phasenlage wird in beiden Betriebsarten durch die Kommunikation zwischen den beiden DC/AC-Wechselrichtern synchronisiert.

Parallelschaltung QUINT DC/AC-Inverter

Parallelschaltung QUINT DC/AC-Inverter

3-Phasen-Netz für Antriebsapplikation

Zur Realisierung eines 3-Phasen-Netzes werden drei Inverter parallel verschaltet. Die drei DC/AC-Wechselrichter können untereinander kommunizieren und so in Echtzeit die 120°-Phasenverschiebung synchronisieren. Somit können auch Drehstromantriebe betrieben werden.

3-Phasen-Netz mit QUINT DC/AC-Inverter

3-Phasen-Netz mit QUINT DC/AC-Inverter