Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Brückenstege von Steckbrücken FBS ... und Einlegebrücken EB ...
Schneidwerkzeug
Das Schneidwerkzeug der CUTFOX-Produktfamilie realisiert eine fachgerechte, dauerhafte Verarbeitung von Leitern. Das besonders robuste Schneidwerkzeug sorgt für ein spanloses und quetschfreies Schneidergebnis. Mit den Profil- und Schienenschneidern schneiden Sie Material bis 2,5 mm Stärke in wenigen Sekunden – der kraftsparende Hebelmechanismus macht es möglich.
Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm2)
Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
Kabelschneider, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm Durchmesser (bis 50 mm2)
Einhand-Brückenschneider, für feste Brücken FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk
Seitenschneider für harte (Pianodraht) und weiche Drähte, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
Kabelschneider, für lamellierte Stromschienen /Lamellenband, auch für Kupfer und Aluminium bis 50 mm2, VDE 1000 V AC / 1500 V DC geprüft
Multifunktionsschere, Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Karton, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Klinge außen zum sicheren trennen von Klebebändern, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk, mit Schutzhülle
Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, Aussparung zum Entmanteln von mehradrigen Leitungen, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip
Ihre Vorteile
- Langlebig durch speziell gehärtete und vergütete Schneiden
- Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung und Schneidengeometrie
- Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Ratschenkabelschneider CUTFOX 35
Komfortabel schneiden
Schneidwerkzeug für das komfortable und ermüdungsarme Schneiden: Für jeden Anwendungsfall bieten wir Ihnen ein optimales Schneidwerkzeug aus der CUTFOX-Produktreihe.
Leiter und Leitungen bis 1.400 mm² und Durchmesser bis 100 mm können Sie nahezu quetschfrei verarbeiten. Durch den Ratschenmechanismus der Schneidwerkzeuge ist der Kraftaufwand selbst bei großem Leiterquerschnitt bis zu 100 mm Durchmesser sehr gering.
Auch extrem harte Materialien wie Pianodraht und Federstahl trennt das Schneidwerkzeug mit gleichbleibenden Ergebnissen.
Profilschneidwerkzeug PPS BASIC
Millimetergenau schneiden
Mit dem Profil- und Schienenschneider trennen Sie Kunststoff- oder Metallprofile spanlos und gratfrei.
Die Länge stellen Sie bei den Profil- und Schienenschneidern exakt mit einem Anschlag ein. Der eingravierte Millimeter- und Inch-Bereich auf der Maßschiene ist dauerhaft gegen Abrieb geschützt. Führungen, Anschläge und die gravierte Maßschiene sorgen für die Rechtwinkligkeit bei der millimetergenauen Verarbeitung.