Kundenspezifische Stromversorgungen

Kundenspezifische Stromversorgungen

Innovative Entwicklungen

Stromversorgungen für Industrie, Kommunikation, Ladetechnik und mehr.

Wir bieten Ihnen Kompetenz aus einer Hand. Zusätzlich zu dem Standardproduktprogramm liefern wir individuell für Sie entwickelte Stromversorgungen für Industriesteuerungen, Bankautomaten, Medizintechnik, Telekommunikation und vieles mehr.

Ihre Vorteile

  • Langjährige Erfahrung in der Entwicklung kundespezifischer Netzgeräte für verschiedenste Anwendungen
  • Kompetentes Projektmanagement vom Entwicklungsstart bis zur Serienreife
  • Kostenoptimierte Serienproduktion in Europa oder Asien

Industrielle Einsatzgebiete

Industrielle Einsatzgebiete  

Stromversorgung für allgemeine Industrieapplikationen und Industrieroboter

In den Industriesegmenten Maschinenbau und Automatisierung sorgen unsere sicheren, innovativen Stromversorgungen für einen störungsfreien Betrieb. Anwendungen sind beispielsweise Industrieroboter, professionelle Elektrowerkzeuge, sowie Ladegeräte für Notbeleuchtungen und Bordbatterien.

Beispiel: Stromversorgung für Roboter mit integrierter ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Eingang: 85 V AC bis 264 V AC
  • Ausgang: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatur: -5 °C ... +60 °C
  • Maße: 360 x 150 x 110 mm

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien  

Stromversorgung für Steuerung und Pitchregelung in Windkraftanlagen und Frequenzumrichtern

Nutzen Sie die Möglichkeiten der individuellen Anpassung auch für Ihre Stromversorgung in Brennstoffzellensystemen, für die Steuerung und Pitchregelung in Windkraftanlagen oder für Frequenzumrichter.

Beispiel: Ladegerät für die Pitchverstellung in Windturbinen, PSU-1AC/280DC/2:

  • Eingang: 184 V AC bis 299 V AC
  • Ausgang: 288 V DC/2,0 A
  • Status über CAN-BUS
  • Temperatur: -25 °C ... +65 °C
  • Maße: 250 x 145 x 100 mm

 

Kommunikationstechnik

Kommunikationstechnik  

Stromversorgung für Telefonvermittlungsanlagen, drahtlose Breitbandfunknetze und optische Netzwerke

Kommunikationseinrichtungen als elementarer Bestandteil der Infrastruktur fordern extrem lange  Lebensdauer und hohe Ausfallsicherheit. Unsere Stromversorgungen für Telefon- und Datenvermittlungsanlagen, drahtlose Breitbandfunknetze und Microwave Packet Radio erfüllen diese hohen Anforderungen.

Beispiel: Stromversorgung für optische Netzwerke, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Eingang I: 90 V AC bis 264 V AC,  Eingang II: 36 V DC bis 72 V DC
  • Ausgang: 12,2 V DC/50 A
  • Temperatur.: 0 °C ... +55 °C
  • Maße: 218 x 40 x 196 mm

Medizintechnik

Medizintechnik  

Stromversorgung für die Medizintechnik, z. B. Röntgen- oder Analysegeräte

Unser Lösungsangebot umfasst Stromversorgungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche in der Medizintechnik, z. B. Röntgen- oder Analysegeräte.

Beispiel: Stromversorgung für Röntgendetektoren in unterschiedlichen Anwendungen, PSU-1AC/215:

  • Eingang: 85 V AC bis 264 V AC
  • Ausgang: +5,4 V DC/0 bis 5 A, +12,5 V DC/0 bis 10 A, -12,5 V DC/0 bis 5 A, 5 V DC/2 A
  • Schutzklasse: IP67
  • Temperatur: 0 °C ... +70 °C
  • Maße: 230 x 125 x 83 mm

Anfrage zu individuellen Lösungen

Sie haben eine Frage? Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir melden uns umgehend und besprechen die Details.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Service