USB-/RS-232-/RS-485-Schnittstellenkarte für QUINT-HP-AC-USV
USV-Zubehör und Ersatzbatterien
Für Ihr USV-System steht ein umfangreiches Portfolio an USV-Zubehör und Ersatzbatterien zur Verfügung. Mit unseren USV-Ersatzbatterien ersetzen Sie die Batterie Ihres USV-Systems rechtzeitig und stellen so eine unterbrechungsfreie Versorgung sicher. Weiteres USV-Zubehör wie Montagematerial, Datenkabel, Speicherbausteine und Sicherungen sorgt für die sichere Einbindung des USV-Moduls in Ihre Anwendung sowie die reibungslose Datenkommunikation.
Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.
Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit USB-Mini-B Anschluss.
Austauschbares Lüftermodul für QUINT-HP-AC-USV
Montageadapter für QUINT-BAT/24DC... auf 35mm Tragschiene
Dient zur Aufnahme von nicht normschienenmontablen Batterien.
Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Nur für 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH und 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH ab V/C 05
Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Nur für 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH ab V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA und 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Dient zur Aufnahme von nicht normschienenmontablen Batterien.
USV-Zubehör
Unser umfangreiches Zubehör für Ihr USV-System reicht von Datenkabeln für die reibungslose Kommunikation über Montagezubehör für die sichere Befestigung bis hin zu Speicherbausteinen und Sicherungen.
USV-Ersatzbatterien
Für eine unterbrechungsfreie Versorgung müssen die Batterien in Ihrem USV-System rechtzeitig ausgetauscht werden. Mit unseren Ersatzbatterien bieten wir Ihnen jederzeit die passende Lösung für Ihr Batteriemodul.