Puffermodule

Puffermodule

Absolut wartungsfrei

Überbrücken Sie Netzausfälle von bis zu mehreren Minuten.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Puffermodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schützen Sie Ihre Anwendung mit unseren Puffermodulen bei Netzausfällen von bis zu mehreren Minuten. Die benötigte Energie für die Überbrückung speichert das Puffermodul in wartungsfreien Kondensatoren. Sie eignen sich außerdem für zyklische Ausfälle.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis durch kompakte Bauform
  • QUINT CAP: Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
  • Flexibel durch fixe oder variable Zuschaltschwellen
  • Komfortables Herunterfahren von PCs mit dem QUINT CAP
  • Längere Pufferzeiten durch Doppelschichtkondensatoren mit dem QUINT CAP

QUINT CAP – lange Pufferzeiten bei Netzausfällen

Puffermodul QUINT CAP  

QUINT CAP-Puffermodul für zyklische Ausfälle von bis zu mehreren Minuten

Das wartungsfreie Puffermodul QUINT CAP eignet sich für zyklische Ausfälle von bis zu mehreren Minuten. Je nach Applikation stehen Puffermodule mit 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ oder auch 16 kJ mit oder ohne Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung.

  • Wartungsfrei mit langer Lebensdauer.
  • Lange Pufferzeiten durch hohe Speicherkapazität.
  • Platzsparend: Das Puffermodul vereint elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse.
  • Einfache Integration in industrielle Netzwerke durch frei wählbare Schnittstelle: PROFINET, EtherNet/IP™ und USB.
  • Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit statischem Boost.
  • Einfache systembezogene Einstellungen durch Konfigurationstool.

 

QUINT BUFFER – kompakte Puffermodule für Ausfälle von mehreren Sekunden

Puffermodul QUINT BUFFER  

Puffermodul QUINT BUFFER überbrückt Ausfälle von mehreren Sekunden

Das QUINT BUFFER-Puffermodul überbrückt Stromausfälle im Sekundenbereich und vereint die elektronische Umschalteinheit und den Energiespeicher in einem Gehäuse.

  • Einfache Handhabung: Wartungsfrei durch Elektrolytkondensatoren
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch hohe Kondensatorlebensdauer
  • Platzersparnis durch kompakte Bauform
  • Integrierter "Soft Start" zur Begrenzung des Einschaltstroms und Vermeidung der Überlastung des Netzteils
  • Maximale Energieeffizienz
  • Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit statischem Boost

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV
Referrer: https://www.google.com/