Universalgehäuse UCS

Universalgehäuse UCS für Embedded Systems

Vielseitigkeit in Form gebracht

Ideal für Embedded Systems: perfekter Schutz für Leiterplatten im Standardformfaktor.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Universalgehäuse UCS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die IP40-Gehäuse schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Herausnehmbare Seitenwände erlauben modulare Gehäuselösungen in individuellen Bauhöhen. Die UCS-Serie zeichnet sich durch flexible Leiterplattenbefestigung und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten aus.

Ihre Vorteile

  • Modulares Baukastensystem für höchste Anpassung und einfache Lagerhaltung
  • Integrierte oder flexible Leiterplattenbefestigung für variable Elektroniklösungen
  • Individuelle Schnittstellen für vielseitige Elektroniklösungen
  • Design-orientierte Funktionsecken für ansprechende Optik und Haptik
  • Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten

Modularer Gehäuseaufbau

Modularer Gehäuseaufbau  

Modularer Gehäuseaufbau

Die universellen Elektronikgehäuse UCS sind modular aufgebaut und erlauben einfach anpassbare Lösungen für nahezu alle Leiterplatten im Standard-Formfaktor.

  • Bautiefen von 47 mm und 67 mm
  • Feste oder flexible Leiterplattenbefestigung
  • Herausnehmbare Seitenwände zur einfachen Bearbeitung

Hohe Anwendungsvielfalt

Hohe Anwendungsvielfalt  

Hohe Anwendungsvielfalt

Die IP40-Gehäuse der Serie UCS sind für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C ausgelegt und eignen sich als Tisch-, Wand oder Tragschienengehäuse.

  • Material: Polycarbonat PC (UL V0)
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Flexibel im Einsatz

Flexibel im Einsatz  

Flexibel im Einsatz

Das UCS-Elektronikgehäuse lässt sich durch ​Tragschienenadapter​ und weiteres ​Zubehör​ wie ​Standfüße​ oder ​Wandhalterungen​ noch universeller einsetzen – auch im ​Schaltschrank​.

  • Tragschienenadapter​ mit den Seitenlängen 125 mm oder 145 mm
  • Standfüße​ für alle 47-mm-Varianten
  • Standfüße​ sind auch als ​Wandhalter​ einsetzbar
  • ​Standfüße​ und ​Wandhalter​ in unterschiedlichen Farben erhältlich

Individuelle Schnittstellen

Vielfältige Leiterplatten-Anschlusstechnik  

Vielfältige Leiterplatten-Anschlusstechnik

Dank bewährter Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie einfach individuelle Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung. So wird aus einem Single-Board-Computer eine vielseitige Elektroniklösung.

  • Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder (Wire-to-board)
  • Leiterplattenverbinder (Board-to-board)
  • Rundsteckverbinder in M12
  • Datensteckverbinder für Kupfer- und Lichtwellenleiter

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads


Universelle Elektronikgehäuse UCS

Die ideale Lösung für Embedded Systems


Elektronikgehäuse

mit integrierbaren Anzeige- und Bedienelementen.