UC-WMTB (52X50)
-
Kabelmarker
5775289
Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 52 mm
Produktdetails
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 2 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1 |
| Kennzeichnungstechnologie | UV-LED-Technologie |
| Querschnitt min. | 16 mm² |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Tiefe | 1,2 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 52 mm |
| Textfeldhöhe | 50 mm |
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Leitungsaußendurchmesser | > 7,00 mm |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
| n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
| Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
| Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Verfahren | Methode B |
| Zyklen | 2 |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
| Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
| Montageart | Kabelbindermontage |
| Artikelnummer | 5775289 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG2317 |
| GTIN | 4046356561792 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,83 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,101 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
PLOTMARK - Beschriftungsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Beschriftungsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farbpatrone 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Farbpatrone 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigungspatrone 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigungspatrone 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farbpatrone 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Bezeichnungsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Bezeichnungsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Farbpatrone 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigungsflüssigkeit 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigungspatrone 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Reinigungs-Set 5146751
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
Ihre Vorteile
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMTB ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den BLUEMARK-Drucksystemen einfach und schnell beschriftbar
Zur großflächigen Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 7 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg