CMS-P1-M/GPE
-
Magazin-Einsatz
5144754
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 1 GPE Schilderplatte
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Magazine für Markierungsmaterialien an
Teilbeschriftungen sind möglich
Die Größe des Magazins nutzt die Kapazität des Plotters voll aus
Robuste Kunststoffmagazine in denen sich alle handelsüblichen Markierungsmaterialien beschriften lassen
In Verbindung mit dem CMS-P1-PLOTTER kann bis zu 35 Prozent mehr Material pro Beschriftungsvorgang verarbeitet werden als beim Vorgängermodell
Auch angebrochene Markierungsmatten lassen sich verwenden