CMS-P1-M/LBHZ - Magazin-Einsatz
5144738

Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 20 Streifen leiterbezeichnung LBHZ

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Magazine für Markierungsmaterialien an
Teilbeschriftungen sind möglich
Die Größe des Magazins nutzt die Kapazität des Plotters voll aus
Robuste Kunststoffmagazine in denen sich alle handelsüblichen Markierungsmaterialien beschriften lassen
In Verbindung mit dem CMS-P1-PLOTTER kann bis zu 35 Prozent mehr Material pro Beschriftungsvorgang verarbeitet werden als beim Vorgängermodell
Auch angebrochene Markierungsmatten lassen sich verwenden