CSA
Zulassungs-ID: 13631EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047798| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0,2 - 6 | ||
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: violett
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0,2 - 6 | ||