CSA
Zulassungs-ID: 13631cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Zulassungs-ID: 13631EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV14.0013UATEX
Zulassungs-ID: SEV14ATEX0156U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur starre Leiter | 1100 V | 50 A | 0,5 - 16 | |
| mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 1100 V | 50 A | 0,5 - 10 | |