CSA
Zulassungs-ID: 13631cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Zulassungs-ID: TAE00000Z9CSA
Zulassungs-ID: 13631CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Zulassungs-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV14.0013UATEX
Zulassungs-ID: SEV14ATEX0156U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||