CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
DNV
Zulassungs-ID: TAE00000Z9EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Zulassungs-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV14.0013U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur starre Leiter | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV14ATEX0156U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur starre Leiter | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |