cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA99ATEX8332U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Baumusterpruefbescheinigung | 1100 V | 350 A | 70 - 240 | |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0030U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 350 A | 70 - 240 | ||