UK 4-SD - Trennklemme
3246861

Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibler Einsatz durch Steckzone für verschiedene Funktionsstecker
Unterbrechungsfreies Einschleifen von Messgeräten
Sicheres Kontaktieren der Potenziale nach öffnen der Trennstelle
Einfache Sternpunktbildung durch Einlegebrücken