MSB 2,5-RZ - Minidurchgangsklemme
3244164

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: auf Montageplatte, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Frei kombinierbar mit den MS(D)B 2,5-M Mittelklemmen
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit direkt auf die Montageplatte
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen