CD-HF 30X100 BU - Verdrahtungskanal
3240589

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte