WCC 38 - Kabelschelle
3240258

Kabelschelle, für Profilschiene

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Kabelschellen dienen der Zugentlastung
Die halogenfreien Kunststoffwannen sind so gestaltet, dass sie, bei gleichzeitigem Schutz des Leiters, optimal fest sitzen
Einzelne oder gebündelte Kabel mit einem Durchmesser bis 38 mm werden so einfach und sicher verlegt