EC 16
-
Europaklemme
3240179
Europaklemmenleiste aus Polypropylen, weiß, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 1,5 bis 16 mm2
Produktdetails
Produkttyp | Europaklemme |
Polzahl | 12 |
Rastermaß | 15 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 24 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,43 W |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 14 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 2,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 2,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 76 A (bei 16 mm² Leiterquerschnitt) |
Belastungsstrom maximal | 76 A (bei 16 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 450 V |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Breite | 20,7 mm |
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 20,7 mm |
Bohrlochabstand | 15 mm |
Rastermaß | 15 mm |
Farbe | weiß |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | - |
Isolierstoff | PP |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 15 mm |
Montageart | direktes Anschrauben |
Artikelnummer | 3240179 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE7321 |
GTIN | 4046356457842 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 74,19 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 74,19 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg