Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTS 1,5/S-TWIN - Durchgangsklemme
3214589

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2-, 3- und 4-Leiterklemmen in einer Kontur
Konturgleiche Schutzleiterklemmen verfügbar
Die mit vier Brückenschächten ausgestattete PTS 2,5 ermöglicht eine Vielzahl von Potenzial-Brückungsmöglichkeiten
Abgewinkelte Leiterzuführung für den Einsatz in flachen Klemmenkästen
Größte Platzeinsparung bei Einsatz in Unterflur-Verdrahtungssystemen