cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
PE-Anschluss | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
mit Stecker P-FU | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
PE-Anschluss | 26 - 10 | |||
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
mit Stecker P-FU | 300 V | 16 A | 26 - 10 |