CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 | ||||
D | ||||
26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65179Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Zulassungs-ID: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40034766Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |