STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M - Initiatoren-/Aktorenklemme
3209031

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Dreileiter-Ausgangsklemme mit PE-Anschluss in der unteren Etage, zum Verdrahten von Aktoren
Einspeiseklemmen können an beliebiger Stelle der Klemmenleiste zur Einspeisung oder Erweiterung gesetzt werden
Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems
Varianten mit Leuchtanzeige, zur Signalisierung der Schaltzustände
Obere Etage zur Signalverdrahtung, die beiden unteren Etagen werden zur Verteilung des Plus- und Minuspotenzials genutzt
Potenzialversorgung erfolgt über die Einspeiseklemmen STIO-IN
Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren