MTKD-P/P - Durchgangsklemme
3100020

Durchgangsklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Anschlussquerschnitt

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A
Platzsparende Bauform