UKH 240-3L/N-F
-
Hochstromklemme
3076552
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Querschnitt: 70 mm2 - 240 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau
Produktdetails
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 8 |
| Nennquerschnitt | 240 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M10 |
| Hinweis | Schrauben mit Innensechskant |
| Anzugsdrehmoment | 25 ... 30 Nm |
| Abisolierlänge | 40 mm |
| Lehrdorn | B15 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 70 mm² ... 240 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 2/0 ... 500 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 70 mm² ... 240 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 70 mm² ... 185 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 70 mm² ... 185 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 240 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 185 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 35 mm² ... 95 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 50 mm² ... 95 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 35 mm² ... 50 mm² |
| Nennquerschnitt | 240 mm² |
| Nennstrom | 415 A |
| Belastungsstrom maximal | 415 A (bei 240 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 1000 V |
| Hinweis | Achtung: Im Downloadbereich finden Sie Artikelfreigaben, Anschlussquerschnitte und Hinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern. |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 144 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Farbe | grau/blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 240 mm² | 28,8 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | direktes Anschrauben |
| Artikelnummer | 3076552 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE1311 |
| GTIN | 4046356654135 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.037,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.037,5 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EB 2-36/UKH - Einlegebrücke 0201401
-
WS-2K - Warnschild 1004513
-
UKH 150/240 EP - Einlegeprofil 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Abgriffklemme 3003554
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zackband 0811862
-
ZB 22 CUS - Zackband 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811875
-
TMT 10 R - Marker für Klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marker für Klemmen 0824500
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg