RBO 12-3L/N/FE - Bolzenanschlussklemme
3076303

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb

Produktdetails







Kompatible Produkte