Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RBO 16-3L/N - Bolzenanschlussklemme
3076277

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 520 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 300 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau

Produktdetails









Kompatible Produkte